Axygen® 96孔吸头,250µL,透明,不带滤芯,非灭菌,宽口,SLAS标准吸头盒
产品编号FX-255-WB-R


Axygen® 吸头品种齐全,可用于Beckman Coulter® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯、宽口、超细尖端和加长规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000及Multimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200和AP-384移液头。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | FX-255-WB-R |
Qty./Pk | 960 / Pk |
Qty./Cs | 4800 / Cs |
Brand | Axygen® |
Series | FX |
Model | Biomek |
Tip Feature | Standard |
Tip Shape | Wide-bore |
Tip | Wide Bore |
Compatibility | Beckman Coulter |
Use With Model | Beckman Coulter |
Packaging | SBS Rack |
Packaging Configuration | Single Rack |
Packaging Format | 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
Tip Format | 96 Tips/Rack |
Pcs./Cs | 50 Racks/Case |
Maximum Volume/Well | 255 µL |
Filter | No |
Sterile | Non |
Autoclavable | Non |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14725030
- 质量证书 – 批号 14725022
- 质量证书 – 批号 14625024
- 质量证书 – 批号 19722059
- 质量证书 – 批号 19322001
- 质量证书 – 批号 29021026
- 质量证书 – 批号 28821016
- 质量证书 – 批号 28721019
- 质量证书 – 批号 28621024
- 质量证书 – 批号 28421031
- 质量证书 – 批号 28321018
- 质量证书 – 批号 28221014
- 质量证书 – 批号 28121027
- 质量证书 – 批号 27721033
- 质量证书 – 批号 27621027
- 质量证书 – 批号 27521026
- 质量证书 – 批号 27321040
- 质量证书 – 批号 27619011
- 质量证书 – 批号 27519011
- 质量证书 – 批号 27419028
- 质量证书 – 批号 26818066
- 质量证书 – 批号 26718040
- 质量证书 – 批号 26118015
- 质量证书 – 批号 26118005
- 质量证书 – 批号 26018063
- 质量证书 – 批号 23618030
- 质量证书 – 批号 23518031
- 质量证书 – 批号 34017006
- 质量证书 – 批号 30017005
- 质量证书 – 批号 23317003