Axygen® 80 µm AxySeal封板膜,适用于组织培养、短期储存和运输,无菌
产品编号PCR-SP-S
Axygen® 微孔板热封膜适合从PCR和实时荧光定量PCR到ELISA和细胞培养的多种应用,是最简单且最经济实惠的微孔板密封方法。它们可在较宽的温度范围内使用,适合多种应用。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-SP-S |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 密封膜 |
| 无菌 | 是 |
| 厚度 | 80 µm |
| 包装规格 | 100张薄膜/包,5包/箱 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00423278
- 质量证书 – 批号 28022106
- 质量证书 – 批号 36121577
- 质量证书 – 批号 35421571
- 质量证书 – 批号 35021563
- 质量证书 – 批号 34220679
- 质量证书 – 批号 34020678
- 质量证书 – 批号 13620280
- 质量证书 – 批号 35219981
- 质量证书 – 批号 29018327
- 质量证书 – 批号 22518264
- 质量证书 – 批号 17018201
- 质量证书 – 批号 11618144
- 质量证书 – 批号 08218098
- 质量证书 – 批号 07818087
- 质量证书 – 批号 03318020
- 质量证书 – 批号 03218959
- 质量证书 – 批号 31017898
- 质量证书 – 批号 11117641
- 质量证书 – 批号 07517594
- 质量证书 – 批号 02617527
- 质量证书 – 批号 33716463
- 质量证书 – 批号 27216383
- 质量证书 – 批号 27116382
- 质量证书 – 批号 24216352
- 质量证书 – 批号 19316292
- 质量证书 – 批号 13116219
- 质量证书 – 批号 05516079
- 质量证书 – 批号 05416078
- 质量证书 – 批号 34515022