“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、長く細身で先細のチップにより、ピペッティングが早く簡単に行えます。すべてのピペットにマイナス目盛が付いており、熱加工されたチップは、バリがなく、均一な流量を実現します。個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。カラーコードはISO基準に準拠します。
口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。
“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、長く細身で先細のチップにより、ピペッティングが早く簡単に行えます。すべてのピペットにマイナス目盛が付いており、熱加工されたチップは、バリがなく、均一な流量を実現します。個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。カラーコードはISO基準に準拠します。
口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7077-10N | PYREX® 10 mL Disposable Serological Pipets, TD, Individually Wrapped, Sterile, Plugged | 100 / Pk | 600 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 7077-1N | PYREX® 1 mL Disposable Serological Pipets, TD, Individually Wrapped, Sterile, Plugged | 200 / Pk | 800 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 7077-2N | PYREX® 2 mL Disposable Serological Pipets, TD, Individually Wrapped, Sterile, Plugged | 180 / Pk | 720 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 7077-5N | PYREX®ディスポーザブルメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、5.0ml | ¥131,760 | per case |