- 无菌、无塞、无刻度的聚苯乙烯移液管
- 可替代玻璃巴氏移液管且更加安全
- 可用于所有真空抽吸型移液操作
- 无细胞毒性,无热原检测结果低于0.1 EU/mL
- 采用纸塑热封独立包装,确保无菌
产品编号 | 产品名称 | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
357501 | Falcon® 5 mL Aspirating Pipet, Polystyrene, without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case | 50 / Pk | 200 / Cs | Falcon® | N/A | per case | |
357558 | Falcon® 2 mL Aspirating Pipet, Polystyrene, without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case | N/A | per case |