text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーフラスコ

E-mail

  • 真空ガスプラズマ処理による培養表面は均一な細胞の付着、伸展、増殖を可能にします。
  • 細胞培養の内容に応じ、標準細胞培養、Corning® Primaria™とノントリートメントからお選びいただけます。
  • スタッキングは、偶発的に倒したり、こぼしたりしにくいようになっており、スラントネックフラスコはコンタミネーションを回避します。
  • 滅菌済み
  • パイロジェンテストで0.1 EU/mL以下であることを確認済み
  • 容量目盛り付
  • ベントキャップは、均一なガス交換を保証し、コンタミネーションを最小限に抑える0.2 µmの疎水性メンブレン付
  • 培養面積および容量は公称値であり、実寸とは異なる場合があります。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
353018 Falcon® 12.5cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Blue Plug Seal Screw Cap   10 / Pk     100 / Cs     Falcon®   per case
353107 Falcon® 12.5cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Blue Vented Screw Cap   10 / Pk     100 / Cs     Falcon®   per case