text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® マイクロキャリア

E-mail

Corningマイクロキャリアは培養スケールアップの工程をシンプルにするようにデザインされています。マイクロ キャリアは滅菌済みですぐに使用が可能です。バイオリアクターにダイレクトに使えるようにクローズドシステム にパッケージされたものもあります。さらに、マイクロキャリアは細胞接着を促進するために表面処理済みのため、 細胞収量と生存率を最大化できます。

特長

  • 均一性 – USP Class VIのポリスチレン原料で均一なプラットフォームを提供します。
  • パフォーマンス – Corningマイクロキャリアは無処理、または下記の表面処理から選択いただけます:
    • Corning Synthemax® II - 基質はマイクロキャリア上に幹細胞増殖に適した合成表面を作ります。間葉系幹細胞 (MSC)とiPS/ES細胞アプリケーション用。(アニマルフリー)
    • Corning CellBIND® - 表面処理はマイクロキャリア表面に酸素を導入し、細胞接着を改善します。(アニマルフリー)
    • コラーゲンコート
  • 滅菌保証レベル(SAL) of 10⁻⁶​
  • ノンパイロジェニック
  • クローズドシステムソリューションとのパッケージも可能
  • 表面積: 360cm²/g

製品規格
ビーズサイズ:125 µm~212 µm
密度:1.026±0.004g / cm³​

技術サポート
コーニングは全ての製品について最高の技術的サポートを提供する努力をしています。お客様のニーズに合ったス ケールアップのためのCorningマイクロキャリアの最適化の方法やアイディアについてはコーニングの営業または 技術サポートにお問い合わせください。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
3772 Corning® Untreated Microcarriers, 10g Vial   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   N/A per case
3779 Corning® Enhanced Attachment Microcarriers, 10g Vial   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   N/A per case
3781 Corning® Low Concentration Synthemax® II Microcarriers, 10g Vial   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   Fr. 259.57 per case
3786 Corning®コラーゲンコートマイクロキャリア, 10g /バイアル ¥21,530 per case
4620 Corning®セルバインド表面 マイクロキャリア 100g ボトル ¥113,820 per case
4621 Corning®セルバインド表面 マイクロキャリア 500g ボトル ¥479,220 per case
4622 Corning®低濃度 Synthemax® II マイクロキャリア 100g ボトル ¥143,750 per case
4623 Corning® 低濃度 Synthemax® II マイクロキャリア 500g ボトル ¥599,130 per case
4624 Corning®無処理マイクロキャリア 100g ボトル ¥113,820 per case