text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Primaria™ セルカルチャーフラスコ

E-mail

  • 独自の窒素を含む細胞培養表面処理済みです。
  • 多くの初代細胞または細胞株の接着、増殖、成長を促進します。
  • クリスタルグレードのポリスチレンを真空ガスプラズマ処理しています。
  • 表面処理は安定して均質です。
  • 光学的透明性があります。
  • 特殊な保管法は不要です。
  • プライマリア製品の各ロットはX線光電子分光法(EACA)により分析しています。
  • カラーコード(赤)入り、ピールオープン式メディカルスタイルパッケージにて包装しています。
  • 滅菌済みです。
  • パイロジェンテストにより、0.1 EU/mL以下を確認しています。

Choose your specification

表面積
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353808 Corning® Primaria™ 50 mL ベントキャップフラスコ スラントネック   20 / パック     100 / ケース     Corning®   ¥42,500 per case
メールカスタマーサービス
353810 Corning® Primaria™ 250 mL ベントキャップフラスコ ストレートネック   5 / パック     100 / ケース     Corning®   ¥80,400 per case
353813 Corning® Primaria™ 50 mL フラスコ プラグシールキャップ スラントネック   20 / パック     200 / ケース     Corning®   ¥79,100 per case
メールカスタマーサービス
353824 Corning® Primaria™ 250 mL フラスコ プラグシールキャップ ストレートネック   5 / パック     100 / ケース     Corning®   ¥66,200 per case