text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Gosselin™ 表面测试培养皿

电子邮件

  • 65 x 14.5 mm (D x H)
  • 0/3/4个透气孔
  • 透明聚苯乙烯 (PS)
  • 最佳的平整度
  • 易握盖
  • 10x10 mm模制网格

选择规格

通气孔数量
加入购物车 查看产品

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
BB64-01 Corning® Gosselin™ 表面测试培养皿,圆顶底,带紧扣盖,4个透气孔,灭菌,双层外包装袋,20/袋,720/箱   20 /包     720 /箱     Corning®   per case
联系客户服务部
BB64-11 Corning® Gosselin™ Contact Dish, Domed Base with Tight Lid, 4 Vents, Sterile, Double Outer Bag, 20/Bag, 920/Case   20 /包     920 /箱     Corning®   per case
联系客户服务部
BP63-08 Corning® Gosselin™ 表面测试培养皿,带紧扣盖,3个透气孔,灭菌,双层外包装袋,20/袋,720/箱   20 /包     720 /箱     Corning®   per case
联系客户服务部
BP63-10 Corning® Gosselin™ Contact Dish, 3 Vents, Sterile, Double Outer Bag, 20/Bag, 720/Case per case
联系客户服务部
BP63-11 Corning® Gosselin™ 表面测试培养皿,3个透气孔,无菌,双层外包装袋,20/袋,720/箱   20 /包     720 /箱     Corning®   per case
联系客户服务部
BP63-28 Corning® Gosselin™ Contact Dish, 3 Vents, Aseptic, Double Outer Bag, 20/Bag, 920/Case   20 /包     920 /箱     Corning®   per case
联系客户服务部
BP63-40 Corning® Gosselin™ Contact Dish with Tight Lid, 3 Vents, Sterile, Double Outer Bag, 20/Bag, 920/Case   20 /包     920 /箱     Corning®   per case
联系客户服务部
BP63-41 Corning® Gosselin™ Contact Dish, 3 Vents, Sterile, Double Outer Bag, 20/Bag, 920/Case   20 /包     920 /箱     Corning®   per case
联系客户服务部