Corning® Single Metric Scale, 250 mL Reusable Plastic Graduated Cylinder, Polypropylene, TC with Funnel Top
产品编号3022P-250
Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated “to contain” (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3022P-250 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 6 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Height | 315 mm (approx.) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05626001
- 质量证书 – 批号 07025001
- 质量证书 – 批号 33422001
- 质量证书 – 批号 25022001
- 质量证书 – 批号 14422001
- 质量证书 – 批号 22821001
- 质量证书 – 批号 10321001
- 质量证书 – 批号 03621001
- 质量证书 – 批号 02120001
- 质量证书 – 批号 16919001
- 质量证书 – 批号 13419001
- 质量证书 – 批号 01818001
- 质量证书 – 批号 24417001
- 质量证书 – 批号 09517001
- 质量证书 – 批号 33616001
- 质量证书 – 批号 22216001
- 质量证书 – 批号 05716001
- 质量证书 – 批号 02016001
- 质量证书 – 批号 10712001
- 质量证书 – 批号 23011001
- 质量证书 – 批号 09711001
- 质量证书 – 批号 35410001
- 质量证书 – 批号 Generic