Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,335/箱
产品编号LR100-05


- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR100-05 |
数量/包 | 335 /包 |
数量/箱 | 335 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 928624
- 质量证书 – 批号 924737
- 质量证书 – 批号 915923
- 质量证书 – 批号 912938
- 质量证书 – 批号 902853
- 质量证书 – 批号 899620
- 质量证书 – 批号 894665
- 质量证书 – 批号 890274
- 质量证书 – 批号 885387
- 质量证书 – 批号 881825
- 质量证书 – 批号 879648
- 质量证书 – 批号 871573
- 质量证书 – 批号 864426
- 质量证书 – 批号 860705
- 质量证书 – 批号 845598
- 质量证书 – 批号 835509
- 质量证书 – 批号 812863
- 质量证书 – 批号 795039
- 质量证书 – 批号 791858
- 质量证书 – 批号 791210
- 质量证书 – 批号 785044
- 质量证书 – 批号 781547
- 质量证书 – 批号 764734
- 质量证书 – 批号 758107
- 质量证书 – 批号 737296
- 质量证书 – 批号 727873
- 质量证书 – 批号 720174
- 质量证书 – 批号 710522
- 质量证书 – 批号 703866
- 质量证书 – 批号 685532