Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,棕色,带刻度,73 mm带垫片红色盖,预装,50/箱
产品编号F2000-12

- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | F2000-12 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 831938
- 质量证书 – 批号 803214
- 质量证书 – 批号 739414
- 质量证书 – 批号 709746
- 质量证书 – 批号 701019
- 质量证书 – 批号 684856
- 质量证书 – 批号 671588
- 质量证书 – 批号 664440
- 质量证书 – 批号 659900
- 质量证书 – 批号 656055
- 质量证书 – 批号 647230
- 质量证书 – 批号 645156
- 质量证书 – 批号 643091
- 质量证书 – 批号 634051
- 质量证书 – 批号 629897
- 质量证书 – 批号 626706
- 质量证书 – 批号 624891
- 质量证书 – 批号 620967
- 质量证书 – 批号 613502
- 质量证书 – 批号 610314
- 质量证书 – 批号 607755