Axygen® MultiRack移液吸头,1000 µL,加长,盒装,无菌
产品编号MR-1000XT-R-S


Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。
已添加至购物车
详情
产品编号 | MR-1000XT-R-S |
数量/包 | 768 /包 |
数量/箱 | 3840 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 768支吸头/包,5包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
容量 | 1250 µL |
最大容量 | 1250 µL |
容积范围 | 50 - 1250 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
颜色 | 蓝色 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17225000
- 质量证书 – 批号 10125000
- 质量证书 – 批号 09425000
- 质量证书 – 批号 09125000
- 质量证书 – 批号 06125000
- 质量证书 – 批号 05725000
- 质量证书 – 批号 05125000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 01625000
- 质量证书 – 批号 00925000
- 质量证书 – 批号 35324000
- 质量证书 – 批号 32724000
- 质量证书 – 批号 32424000
- 质量证书 – 批号 31224000
- 质量证书 – 批号 29724000
- 质量证书 – 批号 29224000
- 质量证书 – 批号 28524000
- 质量证书 – 批号 27424000
- 质量证书 – 批号 26424000
- 质量证书 – 批号 25224000
- 质量证书 – 批号 24024000
- 质量证书 – 批号 23224000
- 质量证书 – 批号 22224000
- 质量证书 – 批号 20824000
- 质量证书 – 批号 19324000
- 质量证书 – 批号 16724000
- 质量证书 – 批号 16024000
- 质量证书 – 批号 08124000
- 质量证书 – 批号 04624000
- 质量证书 – 批号 04424000