text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ ポリプロピレン製

E-mail

  • 非滅菌、オートクレーブ可能です。
  • 外側に目盛が付いており、書き込みスペースがあるので、サンプルの識別が容易です。
  • キャップは繰り返し開閉したあとも高い密閉性を保ちます。
  • キャップはフラットトップになっており、書き込みに便利です。
  • 最大RCF 17,000 x g まで耐性があります。
  • 特殊ポリマー製ローバインディングマイクロセントリフュージチューブではタンパク質、核酸が吸着しにくくなっており、サンプルのロスを防ぎます。
  • RNase / DNaseフリーです。

仕様を選択してください。

Low Binding
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
3206 Costar® 0.65 mL Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 500/Case   500 / Pk     500 / Cs     Corning®   per case
3208 Costar® 0.65 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 1000/Case   500 / Pk     1000 / Cs     Corning®   per case
3209 Costar® 0.65 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Rainbow Colors, Nonsterile, 500/Case   200 / Pk     1000 / Cs     Corning®   per case