text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning PureCoat™ ECM Mimetic フラスコ

E-mail

Corning ECM mimetic 表面とその基質は生物学的活性があり、合成で、アニマルフリーのペプチドです。これは、天然のECMタンパク質の接着構造を模倣するようデザインされました。このペプチドにより、幅広い無血清、ゼノフリー、アニマルフリーの培地で細胞の結合とシグナル伝達が可能になり、多様な幹細胞、前駆細胞、初代細胞の増殖と分化に貢献しています。

Corning PureCoat培養用製品は、生物活性を有するアニマルフリーの合成ペプチドでコーティングされています。 この合成ペプチドは、当社独自の手法により表面に共有結合しているため、セルフコートタイプの細胞外ペプチドに 替わる、非常に安定した、費用効果の高い代替品となります。このペプチドは、当社独自技術の集結により、結合 およびシグナル伝達に最適な状態となります。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
356242 Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide 75cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap   1 / Pk     10 / Cs     Corning®   per case
356243 Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide 175cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap   5 / Pk     10 / Cs     Corning®   per case
356245 Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide 875cm² Rectangular Straight Neck Cell Culture Multi-Flask, 5-layer with Vented Cap   1 / Pk     6 / Cs     Corning®   per case
356272 Corning® PureCoat™ Collagen I Peptide 75cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap   5 / Pk     10 / Cs     Corning®   per case
356273 Corning® PureCoat™ Collagen I Peptide 175cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap   5 / Pk     10 / Cs     Corning®   per case
356275 Corning® PureCoat ECM Mimetic コラーゲン I マルチフラスコ 5層 per case