
Corning® Gosselin™ Round HDPE Bottle, 250 mL, 37 mm Red Cap with Seal, Assembled, 145/Case
产品编号LR250-01


- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR250-01 |
数量/包 | 145 /包 |
数量/箱 | 145 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 925888
- 质量证书 – 批号 925887
- 质量证书 – 批号 923535
- 质量证书 – 批号 921387
- 质量证书 – 批号 920262
- 质量证书 – 批号 918482
- 质量证书 – 批号 913619
- 质量证书 – 批号 909702
- 质量证书 – 批号 905540
- 质量证书 – 批号 904166
- 质量证书 – 批号 900994
- 质量证书 – 批号 899640
- 质量证书 – 批号 898972
- 质量证书 – 批号 895422
- 质量证书 – 批号 895421
- 质量证书 – 批号 891058
- 质量证书 – 批号 891057
- 质量证书 – 批号 886817
- 质量证书 – 批号 886139
- 质量证书 – 批号 882603
- 质量证书 – 批号 882602
- 质量证书 – 批号 881060
- 质量证书 – 批号 879666
- 质量证书 – 批号 879665
- 质量证书 – 批号 876483
- 质量证书 – 批号 873774
- 质量证书 – 批号 873773
- 质量证书 – 批号 870834
- 质量证书 – 批号 868779
- 质量证书 – 批号 866566