text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 聚苯乙烯 (PS) 储液瓶

电子邮件

  • 一次性聚苯乙烯储液瓶,适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液
  • Costar® 传统储液瓶侧面光滑
  • 密封盖 (45 mm) 可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
  • 储液瓶可与瓶颈尺寸为45 mm的康宁真空过滤系统 (货号:430626、430627、431161、430049、430513、430514、431118、430015和431174) 配套使用。
  • 无菌
  • 无热原


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
8388 Costar® 125 mL Traditional Style Polystyrene Storage Bottles with 45 mm Caps   1 / Pk     24 / Cs     Corning®   N/A per case
8390 Costar® 250 mL Traditional Style Polystyrene Storage Bottles with 45 mm Caps   1 / Pk     12 / Cs     Corning®   N/A per case
8393 Costar® 500 mL Traditional Style Polystyrene Storage Bottles with 45 mm Caps   1 / Pk     12 / Cs     Corning®   N/A per case
8396 Costar® 1L Traditional Style Polystyrene Storage Bottles with 45 mm Caps N/A per case