Corning® Gosselin™ Round HDPE Bottle, 1 L, 58 mm Red Cap with Seal, Assembled, 68/Case
产品编号LR1000-01
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- HDPE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | LR1000-01 |
| Qty./Pk | 68 / Pk |
| Qty./Cs | 68 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 1 L (approx.) |
| Bottle Style | Storage |
| Neck Style | Wide |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Bottle Shape | Square |
| Cap Color | Red |
| Color | Natural |
| Bottle Feature | Graduated |
| Height | 174 mm (approx.) |
| Cross Section | 58mm (approx) |
| Sterile | Non |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 962834
- 质量证书 – 批号 962833
- 质量证书 – 批号 960355
- 质量证书 – 批号 935625
- 质量证书 – 批号 933103
- 质量证书 – 批号 931566
- 质量证书 – 批号 929238
- 质量证书 – 批号 926967
- 质量证书 – 批号 924158
- 质量证书 – 批号 921890
- 质量证书 – 批号 921889
- 质量证书 – 批号 918468
- 质量证书 – 批号 917825
- 质量证书 – 批号 914262
- 质量证书 – 批号 909691
- 质量证书 – 批号 907077
- 质量证书 – 批号 903515
- 质量证书 – 批号 903514
- 质量证书 – 批号 901578
- 质量证书 – 批号 898235
- 质量证书 – 批号 897483
- 质量证书 – 批号 897482
- 质量证书 – 批号 894945
- 质量证书 – 批号 894669
- 质量证书 – 批号 893255
- 质量证书 – 批号 890280
- 质量证书 – 批号 890279
- 质量证书 – 批号 886126
- 质量证书 – 批号 886125
- 质量证书 – 批号 882589