在基于顺磁微珠的纯化过程中,磁珠分离装置 (MSD) 必不可少。传统上,磁珠分离装置不便于手动操作,大多需要电动液体处理系统。IMAG MSD适用于单管或微孔板操作,旨在简化手动磁珠分离过程,应用包括核酸纯化、细胞分析以及抗体和蛋白质纯化。
- IMAG MSD可容纳单管或96孔微孔板
- 快速分离
- 强力磁体使得分离时间短于30秒
- 可固定试管或微孔板,实现快速洗涤
- 适用于低通量或高通量手动操作
在基于顺磁微珠的纯化过程中,磁珠分离装置 (MSD) 必不可少。传统上,磁珠分离装置不便于手动操作,大多需要电动液体处理系统。IMAG MSD适用于单管或微孔板操作,旨在简化手动磁珠分离过程,应用包括核酸纯化、细胞分析以及抗体和蛋白质纯化。
- 强力磁体使得分离时间短于30秒
- 可固定试管或微孔板,实现快速洗涤
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMAG-12T | IMAG-12T Hand-Held Magnetic Separation Device | 1 / Pk | 1 / Cs | Axygen® | per case | |
IMAG-150-I-G | IMAG-150-I-G Hand-Held Magnetic Separation Device | 1 / Pk | 1 / Cs | Axygen® | per case | |
IMAG-50-I-G | IMAG-50-I-G Hand-Held Magnetic Separation Device | per case | ||||
IMAG-96P | IMAG-96P Hand-Held Magnetic Separation Device | 1 / Pk | 1 / Cs | Axygen® | per case |