text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 细胞因子

电子邮件

康宁细胞因子、生长因子和培养基系列可提供多种蛋白,促进相关细胞的增殖或分化。

  • 具有高生物活性的管装高纯度生长因子
  • 多种高纯度天然和重组淋巴因子
  • 为所选培养基配制/添加强化培养添加剂
  • 在成分更明确的减血清或无血清条件下扩增细胞

细胞因子是一类主要影响免疫系统细胞的信号分子或细胞间介质 (蛋白质、肽和糖蛋白);不过它们还会影响免疫系统之外的多种细胞。与经典激素不同的是,它们由多种不同组织或细胞分泌,而非特殊腺体。不同细胞因子对细胞的作用各异。有些细胞因子会使细胞增殖,有些则可能引起某类细胞的趋化反应,还有一些甚至会造成细胞死亡。细胞因子和生长因子拥有类似的结构和作用机制。两者都会结合并启动信号通路,有些还会共用多个细胞内信号转导元件。

康宁提供多种源自不同种属的细胞因子和糖蛋白。这些细胞因子可用于促进培养细胞的长期增殖以及在多种细胞中诱导细胞介导的免疫应答。


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
354040 Corning® IL-3 Culture Supplement, Mouse, 25 mL, 1/Pack   1 / Pk     1 / Ea     Corning®   N/A per each
354043 Corning® Interleukin-2 (IL-2), Human Recombinant, 10,000 BRMP Units, 1/Pack   1 / Pk     1 / Ea     Corning®   N/A per each
356043 Corning® Interleukin-2 (IL-2), Human Recombinant, 50,000 BRMP Units, 1/Pack   1 / Pk     1 / Ea     Corning®   N/A per each