Corning® PureCoat™アミン384ウェルブラック/透明平底プレート、5枚/ケース
产品编号354719
Corning® PureCoat™は、細胞パフォーマンスをより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新「ブランド」です。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します。
- 特別な保管方法や取り扱い方法は不要
- 製造日から18カ月間安定
- 最適な細胞株を使用しての品質管理テスト
- 滅菌保証はSAL 10⁻⁶
- 非細胞毒性とノンパイロジェニック
- 細胞培養に適したポリスチレン原料を使用
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354719 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ストレージ | Room Temperature |
| 表面コーティング | アミン |
产品规格文件