Corning® 384孔低边黑色平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌
Product Number3571
(3709的推荐替代产品)
- 黑色微孔板具有更低的自发荧光、更高的信噪比以及更低的CV值。
- 更高的平整度,板内和板间CV值较低。
- 平底,总体积为112 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 适用于目前更敏感的分析和酶标仪。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
一个384孔微孔板相比于使用四个96孔微孔板,按重量计算所用材料减少了62%。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3571 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 细胞生长面积 | 0.06 cm² |
| 建议中等孔容积 | 25 - 50 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
Specifications Documents