Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96孔半量白色平底聚苯乙烯NBS微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3642
This is the suggested replacement for 3992.
- 可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
- 可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 不带盖,需单独购买
- 建议工作体积为25至125 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3642 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔半区 |
| 平板特性 | 半区 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 190 µL |
| 建议工作容积 | 25-125 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18026027
- 质量证书 – 批号 12426032
- 质量证书 – 批号 04326011
- 质量证书 – 批号 30825045
- 质量证书 – 批号 16925016
- 质量证书 – 批号 13925056
- 质量证书 – 批号 10625041
- 质量证书 – 批号 06325040
- 质量证书 – 批号 04525051
- 质量证书 – 批号 35824023
- 质量证书 – 批号 29924011
- 质量证书 – 批号 19924013
- 质量证书 – 批号 13524042
- 质量证书 – 批号 07924025
- 质量证书 – 批号 00224055
- 质量证书 – 批号 36123032
- 质量证书 – 批号 35423016
- 质量证书 – 批号 33223012
- 质量证书 – 批号 28923027
- 质量证书 – 批号 34922037
- 质量证书 – 批号 29222006
- 质量证书 – 批号 24922026
- 质量证书 – 批号 23022004
- 质量证书 – 批号 19622040
- 质量证书 – 批号 07022053
- 质量证书 – 批号 04122031
- 质量证书 – 批号 02522009
- 质量证书 – 批号 35121032
- 质量证书 – 批号 28721013
- 质量证书 – 批号 23821010