text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔白色平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌

Product Number3912

E-mail
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
  • 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
  • 不带盖,需单独购买
  • 白色微孔板可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
  • 可减少孔间串扰
  • 总体积为360 µL;建议工作体积为75至200 µL
  • 符合标准微孔板的外形尺寸要求

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   3912
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板特性   标准  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔容积   360 µL  
建议工作容积   75-200 µL  
表面处理   未处理  
无菌   否  
含盖   没有  
Product Material   聚苯乙烯  
应用   诊断  
Specifications Documents