Corning® 96 1D/2D Bar Coded Storage Tubes, 1.3 mL, With Screw Caps, Racked, 96/Rack, 10 Racks/Case, 960 Tubes/Case
产品编号8503
A System Solution for Automated Sample Management
The 1D/2D storage line offers a superior storage solution designed to provide maximum identification.
- Temperature-resistant polypropylene storage tubes withstand a temperatures range from -196°C to +121°C
- Maximum identification – Synchronized 2D and linear bar code along with marking spot
- Maximum information – 14 x 14 dot 2D bar code
- Bar code stability – Laser-etched for permanent identification
- Compound compatibility – Universal inert polypropylene construction throughout
- Nonsterile
已添加至购物车
You might also be interested in
Corning® Thermoplastic Elastomer (TPE) 96 Storage Tube Septum Cap, Bulk Pack, 96/Pack, 100 Packs/Case, 9600 Caps/Case
Corning® 96 Storage Tube Screw Cap, Thermoplastic Elastomer (TPE), Bulk Pack, 96/Pack, 50 Packs/Case, 4800 Caps/Case
详情
| 产品编号 | 8503 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 刻度 | 没有 |
| 特性 | 1D/2D条码 |
| 无菌 | 否 |
| 管架 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10822001
- 质量证书 – 批号 10721001
- 质量证书 – 批号 29618001
- 质量证书 – 批号 22218001
- 质量证书 – 批号 21918001
- 质量证书 – 批号 03718001
- 质量证书 – 批号 32717001
- 质量证书 – 批号 19117001
- 质量证书 – 批号 18817001
- 质量证书 – 批号 03817001
- 质量证书 – 批号 01717001
- 质量证书 – 批号 28116001
- 质量证书 – 批号 10516001
- 质量证书 – 批号 34914001
- 质量证书 – 批号 34214001
- 质量证书 – 批号 33914001
- 质量证书 – 批号 32414001
- 质量证书 – 批号 29314001
- 质量证书 – 批号 28814001
- 质量证书 – 批号 27414001
- 质量证书 – 批号 25414001
- 质量证书 – 批号 24114001
- 质量证书 – 批号 23914001
- 质量证书 – 批号 09214001
- 质量证书 – 批号 06914001
- 质量证书 – 批号 03814001
- 质量证书 – 批号 01014001
- 质量证书 – 批号 00814001
- 质量证书 – 批号 22113001
- 质量证书 – 批号 34512001