Axygen® 10 µL 适配Eppendorf超微量带滤芯吸头,透明,无菌,盒装
Product NumberTF-400-R-S

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 无菌
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | TF-400-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 10 µL |
最大容量/孔 | 10 µL |
容积范围 | 0.5 - 10 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 是 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
Product Material | Polypropylene |
Color | Clear |
Specifications Documents