text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 0.1-2.0 µL带滤芯IsoTip™ 通用盒装移液器吸头 (适配Gilson® 移液器或其他的常用超微量移液器),带刻度,自然色,无菌,10盒/箱,960个吸头/箱

产品编号4801

电子邮件

Corning® 带滤芯聚丙烯IsoTip™ 移液器吸头具有惰性疏水纤维屏障,可防止气溶胶污染物接触空气置换式移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---适合需要避免交叉污染的应用,如DNA扩增和放射性同位素处理。-出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌 -无菌,经认证不含RNase/DNase且无热原。


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   4801
数量/包   96 /包  
数量/箱   960 /箱  
品牌   Corning®  
吸头规格   96支吸头/盒  
容量   2 µL  
容积范围   0.1 - 2 µL  
过滤器   Yes  
Sterile   Yes  
Autoclavable   No  
Color   Natural  
Feature   Disposable  
产品规格文件