Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1-200 µL通用大包装移液器吸头,自然色,非灭菌,1000个吸头/袋,1000个吸头/箱
产品编号4862
Corning® 通用大包装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---刻度线在10、50和100 µL处 -斜尖吸头有助于确保移液准确。非灭菌
- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少95%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4862 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 大包装 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | Yes |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20326026
- 质量证书 – 批号 17326097
- 质量证书 – 批号 17026050
- 质量证书 – 批号 16826035
- 质量证书 – 批号 10926009
- 质量证书 – 批号 07626035
- 质量证书 – 批号 04626012
- 质量证书 – 批号 28725013
- 质量证书 – 批号 28525009
- 质量证书 – 批号 24525010
- 质量证书 – 批号 24525001
- 质量证书 – 批号 21425008
- 质量证书 – 批号 11825013
- 质量证书 – 批号 11625017
- 质量证书 – 批号 11425023
- 质量证书 – 批号 11225025
- 质量证书 – 批号 11025016
- 质量证书 – 批号 10725004
- 质量证书 – 批号 33024056
- 质量证书 – 批号 32624038
- 质量证书 – 批号 32424109
- 质量证书 – 批号 30224034
- 质量证书 – 批号 30024009
- 质量证书 – 批号 29824025
- 质量证书 – 批号 29624022
- 质量证书 – 批号 14124069
- 质量证书 – 批号 13724047
- 质量证书 – 批号 13424089
- 质量证书 – 批号 08524009
- 质量证书 – 批号 03224035