Axygen® 96孔吸头,100µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒
产品编号EVF-100-R-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius、Zymark®/Caliper、Biotek® 及Dynamic Devices自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone® 和Zephyr® HV96移液头、Biotek® Precision™ 和Precision XS 8或12移液头、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol和96-Ch.-Low Vol移液头。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | EVF-100-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | EV |
| モデル | Freedom EVO |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius with MCA96 head , Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone® and Zephyr® with HV96 head , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head |
| 使用可能モデル | Tecan |
| パッケージング | SBS Rack |
| パッケージングフォーマット | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 100 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | Yes |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | No |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12725000
- 质量证书 – 批号 12025000
- 质量证书 – 批号 10525000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 08725000
- 质量证书 – 批号 08525000
- 质量证书 – 批号 08325000
- 质量证书 – 批号 05525000
- 质量证书 – 批号 03525000
- 质量证书 – 批号 03425000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 02925000
- 质量证书 – 批号 02825000
- 质量证书 – 批号 20524000
- 质量证书 – 批号 18722000
- 质量证书 – 批号 09422000
- 质量证书 – 批号 09322000
- 质量证书 – 批号 09122000
- 质量证书 – 批号 08922000
- 质量证书 – 批号 08822000
- 质量证书 – 批号 08722000
- 质量证书 – 批号 08522000
- 质量证书 – 批号 08322000
- 质量证书 – 批号 08222000
- 质量证书 – 批号 08122000
- 质量证书 – 批号 07922000
- 质量证书 – 批号 07822000
- 质量证书 – 批号 07622000
- 质量证书 – 批号 07522000
- 质量证书 – 批号 07322000