text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 细胞培养皿

E-mail

  • 平整、光学透明的聚苯乙烯表面,在显微镜下观察细胞无光学扭曲变形
  • 经真空等离子体处理的均匀表面可促进细胞粘附
  • 采用独特的易握设计,便于操作小培养皿
  • 无热原
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 采用易撕的医用包装
  • 透明级原生聚苯乙烯
  • 提供标准组织培养 (TC)、Corning® Primaria™ 表面处理和未经TC处理聚苯乙烯

细胞培养专用

  • 平整、无光学扭曲变形
  • 培养皿盖有助于实现最佳气体交换
  • 堆叠环便于堆放和操作
  • 通过真空等离子体处理对细胞生长表面进行一致的永久性改性
  • 标准组织培养表面具有亲水性,含有多种带负电荷的官能团,可支持细胞粘附和伸展
  • 康宁Primaria组织培养表面还结合有含氮官能团,可促进某些细胞的粘附、伸展和分化


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
353001 Falcon® 35 mm TC-treated Easy-Grip Style Cell Culture Dish, Sterile, 20/Pack, 500/Case   20 / Pk     500 / Cs     Falcon®   N/A per case
353002 Falcon® 60 mm TC-treated Cell Culture Dish, Sterile, 20/Pack, 500/Case   20 / Pk     500 / Cs     Falcon®   N/A per case
353003 Falcon® 100 mm细胞培养皿,经TC处理,20/包,200/箱,无菌   20 / Pk     200 / Cs     Falcon®   N/A per case
353004 Falcon® セルカルチャーディッシュ 60 mm x 15mm イージーグリップタイプ、TC処理済、20/パック、500/ケース、滅菌済み ¥49,900 per case
353025 Falcon® 150 mm TC-treated Cell Culture Dish with 20 mm Grid, Sterile, 10/Pack, 100/Case   10 / Pk     100 / Cs     Falcon®   Fr. 380.58 per case
353037 Falcon® 60 mm TC-treated Center Well Organ Culture Dish, Sterile, 20/Pack, 500/Case N/A per case