Axygen® AxyPrep MAG组织基因组DNA试剂盒 - 小量
产品编号MAG-T-GDNA-S

(This is the suggested replacement for MAG-BL-GDNA-S)
(MAG-BL-GDNA-S的推荐替代产品)
AxyPrep Mag组织gDNA试剂盒可利用磁珠技术从啮齿动物尾部组织中分离基因组DNA。实验方案中提供了从新鲜或冷冻啮齿动物尾巴提取DNA的说明,可在96孔板和1.5 mL试管中运行。纯化开始时,加入裂解缓冲液和蛋白酶K,破坏细胞膜并酶解蛋白。然后加入磁性结合试剂,将DNA固定于磁珠上。利用磁场可以轻松地将DNA从杂质中分离出来。随后,可以采用简单的冲洗步骤洗掉杂质。AxyPrep Mag组织gDNA试剂盒可用于下列应用:This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | MAG-T-GDNA-S |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Axygen® |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26025001
- 质量证书 – 批号 35224005
- 质量证书 – 批号 25623001
- 质量证书 – 批号 19922003
- 质量证书 – 批号 15221001
- 质量证书 – 批号 32420001
- 质量证书 – 批号 24520003
- 质量证书 – 批号 16820001
- 质量证书 – 批号 35019006
- 质量证书 – 批号 21019005
- 质量证书 – 批号 26718004
- 质量证书 – 批号 29817001
- 质量证书 – 批号 01717002
- 质量证书 – 批号 00516002
- 质量证书 – 批号 23115018
- 质量证书 – 批号 11115008