text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 70 µm超高透明度压力敏感封板膜,适用于实时荧光定量PCR,非灭菌

产品编号UC-500

电子邮件


Axygen® 微孔板热封膜适合从PCR和实时荧光定量PCR到ELISA和细胞培养的多种应用,是最简单且最经济实惠的微孔板密封方法。它们可在较宽的温度范围内使用,适合多种应用。

  • 可密封96孔和384孔PCR微孔板
  • 封板膜具有极佳的清晰度,可在实时荧光定量PCR过程中进行光学分析
  • 采用独特的压力敏感型粘合剂,没有会干扰光学分析的粘性残留



  • 详情
    产品编号   UC-500
    Qty./Pk   100 / Pk  
    Qty./Cs   500 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Plate Format   Sealing films  
    Sterile   Non  
    Thickness   70 µm  
    Packaging Format   100 Films/Pk, 5 Packs/Cs  
    Application   Diagnostics  
    产品规格文件