Zubehör für die Reinigung von Glasfasern
Port-Reiniger sind ein wichtiges Zubehör, das bei der Installation von FTTX Netzwerken vor Ort zur Verfügung steht. Corning Einzel-Faser Port-Reiniger und Evolv HC Port-Reiniger sind für die Reinigung der Stirnflächen von Steckerverbindern in Patchpanels und Adaptern konzipiert. Eine integrierte Staubschutzkappe ermöglicht die Reinigung der Stirnflächen von nicht verbundenen Steckerverbindern. Einzelfaser Port-Reiniger haben sich bei der Entfernung von Hautöl, Handcreme, Straßenstaub aus Arizona, Graphit vor und nach dem Zusammenstecken, Salz, Isopropylalkohol und destilliertem Wasser von den Stirnflächen der Steckerverbinder bewährt.
Der Evolv HC Port-Reiniger mit Pushlok®-Technologie ist sowohl mit Pushlok- und OptiTap®-Steckern als auch mit Evolv HC-Anschlüssen und Multiports kompatibel. Diese Reiniger sind einfach zu verwenden und bieten über 525 Reinigungen.
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
2104466-01 | Glasfaser-Reinigungswerkzeug, MTP® Stecker | |
2104478-01 | Reinigungswerkzeug für Glasfasern, OptiTip® Stecker | |
CLEAN-STICKS-125 | Fiber Optic Cleaning Sticks, 1.25 mm connectors | |
CLEAN-STICKS-250 | Fiber Optic Cleaning Sticks, 2.5 mm connectors | |
CLEANER-PORT-2.5 | Single-fiber Port Cleaner, 2.5 mm connectors | |
CLEANER-PORT-LC | Single-fiber Port Cleaner, 1.25 mm connectors | |
CLEANER-PORT-OTAP | Single-fiber Port Cleaner for OptiTap® connector end faces | |
CLEANER-PUSHLOK | Single Fiber port cleaner for Pushlok and Optitap connectors and multi-ports | |
FCC-CLEANER-CONN | Fiber Optic Cleaning Fluid, Connector end-face cleaning | |
FCC-CLEANER-FIBER | Zubehör für die Reinigung von Glasfasern | |
FCC-WIPES | Fiber Optic Cleaning Wipes, 90 Wipes per pack |