text.skipToContent text.skipToNavigation

Troncal MTP® EDGE™

Los troncales EDGE™ MTP® proporcionan la columna vertebral de la solución EDGE. Con conectores MTP sin pines en ambos extremos, estos conjuntos de cables troncales de fibra están diseñados para conectarse con módulos en las soluciones EDGE™ o Plug & Play™. Todos los troncales MTP se fabrican con Corning® CleanAdvantage™ y se envían con clips de alivio de tensión para facilitar la instalación sin herramientas.

También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
G899072GPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk, 72F, MTP (pinned) to MTP (non-pinned) with 60 inch/33 inch legs, Bend-Improved Single-mode (OS2), pulling grip on one end, 100 ft
G897848GPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 48F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, Bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft
G937996QPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 96F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, 50 µm multimode (OM4), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft
G9379E4QPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 144F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, 50 µm multimode (OM4), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft