UCNCP-Haubenmuffen
Die Familie der Haubenmuffen (UCNCP) wurden zum Schutz von Spleißen und zur Ablage von Bündeladern von LWL–Kabeln konzipiert, wenn diese miteinander verbunden bzw. abgezweigt werden.
Für das Gehäuse der UCNCP Muffe stehen mechanische und Schrumpfdichtungskörper zur Verfügung. Alle Bauteile bestehen aus Thermoplastik und sind gegen jegliche Umwelteinflüsse resistent.
Die mechanischen Dichtungskörper verfügen über zwei vorgefertigte Kabeleinführungen in der Trennebene der beiden Körperhälften.
Maximum Splice Fiber Capacity
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| S46998-A2-A117 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A118 | UCNCP Closures, 9-28 MAX, with mechanical sealing | |
| S46998-A2-A130 | UCNCP Closures, 5-18, with mechanical sealing | |
| S46998-A2-A131 | UCNCP-Schließungen, 5-18 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A132 | UCNCP-Schließungen, 7-22 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A133 | UCNCP-Schließungen, 7-22 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A134 | UCNCP Closures, 9-18, with mechanical sealing | |
| S46998-A2-A135 | UCNCP-Schließungen, 9-18 Haubenmuffe mit MFT-Spleißkassetten, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A160 | UCNCP Closures, 9-20 MAX, with mechanical sealing | |
| S46998-A2-A163 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A164 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A165 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A180 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A181 | UCNCP Closures, 9-24 MAX, with heat-shrink sealing | |
| S46998-A2-A182 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A183 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A184 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A185 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A40 | UCNCP-Schließungen, 5-10 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A41 | UCNCP Closures, 7-10 in-line closure, S-type | |
| S46998-A2-A42 | UCNCP-Schließungen, 7-20 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A43 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A44 | UCNCP-Schließungen, 7-10 Inlinemuffe, E-Typ | |
| S46998-A2-A45 | UCNCP-Schließungen, 7-20 Inlinemuffe, E-Typ | |
| S46998-A2-A46 | UCNCP Closures, 9-20 in-line closure, E-type |