text.skipToContent text.skipToNavigation

UAL-BOX

Presslok™ Splice Connectors  UAL, Box

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto UAL-BOX
Product Type Copper Splice Connector
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Composition Gel-filled
No. of connections Two (2)
Connector Type Butt
Conductor 26 - 19 AWG
Conductor Range 0.4 mm  para  0.9 mm   
Dimensions
Weight 0.5 kg
Ordering Information
Packaging Method Box
Units per Delivery 1000/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults