text.skipToContent text.skipToNavigation

95-051-98-SP-KB

Anaerobic Connectors  Keyed LC, 50 µm multimode (OM2), black

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 95-051-98-SP-KB
Product Type Field-Installable Connectors
Fiber Category 50 µm MM (OM2)
Corning Logo Yes
Codificado (segurança) Sim
Tecnologia Polimento em campo (anaeróbico)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Design - Connector
Connector Type LC
Housing Color Black
Housing Material Composite
Boot Color Black
Optical Specifications - Connector
Insertion Loss, Max. 0.75 dB
Reflectance ≤ -26 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Embalagem individual
Conteúdo da Embalagem Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários

O mínimo de ferramentas

Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede