text.skipToContent text.skipToNavigation

95-201-98-SP-KR

Anaerobic Connectors  Keyed LC, Single-mode (OS2), red

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-201-98-SP-KR
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Logotipo da Corning Sim
Codificado (segurança) Sim
Tecnologia Polimento em campo (anaeróbico)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector LC
Cor da carcaça Vermelho
Material da carcaça Compósito
Cor do boot Vermelho
Especificações ópticas - Conector
Perda por inserção, máx. 0.75 dB
Refletância ≤ -40 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Embalagem individual
Conteúdo da Embalagem Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários

O mínimo de ferramentas

Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede