Zubehör für Clear Track
Der Clear Track Miniaturkabelkanäle ermöglicht eine sichere und schnelle Installation in Gebäuden. Die Lösung ermöglicht eine optisch ansehnliche, zuverlässige und schnelle Installation für herausfordernde Anwendungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Mit dem praktischen Installationswerkzeug gelingt die Glasfaserinstallation im Handumdrehen. So dauert die Glasfaserverlegung nur wenige Stunden und es ist nur eine Person erforderlich. Die optionale transparente Abdeckung ist praktisch fast unsichtbar und bietet zusätzlichen Schutz für die Fasern.
Mit dem Clear Track-Glasfaserinstallationswerkzeug kann die Clear Fiber Glasfaser bzw. das Innenkabel ganz einfach im Miniaturkabelkanal verlegt werden. Der flexible, durchgängige Kanal kann ohne Zubehör oder Eckelemente problemlos um alle Ecken sowie auf gekrümmten oder unregelmäßigen Oberflächen verlegt werden. Durch die einzigartige Arretierung und biegsame Klebefläche ist die Glasfaser optimal geschützt.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CLR-TRK-205-01-000 | Clear Track Fiber Pathway Accessory, Pathway 250 ft. spool |