Gabinete EDGE™
Os gabinetes EDGE™ são soluções de hardware de fibra óptica pré-terminadas de alta densidade. Eles oferecem densidade de conectores líder na indústria e acesso fácil para permitir movimentações, adições e alterações (MACs) mais rápidas. Disponíveis em configurações para 96, 144, 288 ou 576 fibras.
Podem ser montados em rack ou gabinete e são ideais para data centers, aplicações de rede local (LAN) e rede de área de armazenamento (SAN), bem como redes corporativas.
Number of Modules
Panels per Housing
Fiber Capacity
Height Unit
También le puede interesar
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EDGE-01U | Gabinete EDGE™, 1U, cinza, comporta até 8 módulos ou painéis EDGE | |
| EDGE-01U-SP | Gabinete EDGE™, 1U, cinza, comporta até 12 módulos ou painéis EDGE | |
| EDGE-02U | Gabinete EDGE™, 2U, cinza, comporta até 24 módulos ou painéis EDGE | |
| EDGE-04U | Gabinete EDGE™, 4U, cinza, comporta até 48 módulos ou painéis EDGE |