LAN1-24E7-PGTL-B
Everon® LAN1 Fiber Housing Front panel loaded with SC Duplex and pigtails, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | LAN1-24E7-PGTL-B |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4) |
| Zugangsart | Vorne, oben, hinten |
| Montageart | Schrankmontage |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Faseranzahl | 24 |
| Spleißkassettentyp | Universelle Kassette mit Spleißkamm für Krimp- und Schrumpfspleißschutz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 4 |
| Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 4 |
| Kabelzugangstyp | Vorgestanzt kreisförmig |
| Pigtailanzahl | 24 |
| Spleißkassettenanzahl | 2 |
| Pigtaillänge | 2 m |
| Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
| Kupplungstyp, vorn | SC PC duplex |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, Krimp |
| Kupplungsanzahl | 12 |
| Spleißschutzanzahl | 0 |
| Gesamte Spleißkapazität | 24 universelle Spleiße |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
| Kodierte Kupplung | Nein |
| Kupplung mit Shutter | Nein |
| Kupplungstyp | SC PC duplex |
Eigenschaften Stecker
| Steckertyp | SC Duplex |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | SC |
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | PC |
Abmessungen
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 483 mm |
| Tiefe | 233 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Packungsinhalt | Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories |
| Verpackungshöhe | 55 mm |
| Verpackungsbreite | 532 mm |
| Verpackungstiefe | 350 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung