text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CF

CCH Cassette  Termination and Slack Storage, empty, no splice tray, for one CCH adapter panel

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CF
Tipo de producto Casetes
Tipo de montaje del cable Montaje en rack,  Montable en la pared 
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Tipo de carcasa CCH
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)