SPTBD00001102L4003000
Bare Splitters (250 µm) 1x2
通用规范
| 产品编码 | SPTBD00001102L4003000 |
| 产品类型 | 分路器 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
尺寸
| 长度 | 60 mm |
| 高度 | 4 mm |
| 宽度 | 7 mm |
| 产品编码 | SPTBD00001102L4003000 |
| 产品类型 | 分路器 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 长度 | 60 mm |
| 高度 | 4 mm |
| 宽度 | 7 mm |