

SPTBD00001104L4003000
Bare Splitters (250 µm) 1x4
Spécifications générales
Référence du produit | SPTBD00001104L4003000 |
产品类型 | 分路器 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
尺寸
长度 | 40 mm |
高度 | 4 mm |
宽度 | 4 mm |