S46998-A2-R95
MAX Splice Cassette SE Splice Tray for 12 crimp splice protectors, pack of 3
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número máximo de fibras | 12 |
| Sistema | MÁX. |
| Tipo de bandeja de empalme | MAX Splice Tray |
| Tipo de protectores de empalme | Crimpaje |
Dimensiones
| Altura | 10 mm |
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Peso | 0,1 kg |
Informaciones del pedido
| Shipping Height | 30 mm |
| Shipping Width | 170 mm |
| Shipping Depth | 115 mm |
| Unidades por entrega | 3/1 |