No Polish Connectors Plus (NPC+)
O No Polish Connector Plus (NPC+™) é o conector de fibra instalável em campo mais rápido e simples da Corning, concebido para proporcionar um desempenho ótico fiável com o mínimo de ferramentas e formação. Com uma face terminal polida de fábrica e um design de emenda mecânica sem ferramentas, o NPC+ permite que os técnicos obtenham terminações consistentes e de elevada qualidade em segundos, sem necessidade de polimento em campo, emenda por fusão ou ferramentas de instalação proprietárias. Projetado para velocidade, simplicidade e desempenho, o NPC+ é ideal para reparações de ligações de acesso, trabalhos de restauro e terminações de fibra sob demanda sempre que seja necessário um formato de conector SC ou LC.
Polish
Connector Type
Fiber Category
Housing Color
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| NPCP-LC-OM2-12 | No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/OM2/250/900 (12 pieces) | |
| NPCP-LC-OM4-12 | No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/OM4/250/900 (12 pieces) | |
| NPCP-LCA-SM-12 | No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/APC/SM/250/900 (12 pieces) | |
| NPCP-LCU-SM-12 | No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/UPC/SM/250/900 (12 pieces) | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM2/250/900 (120 pieces) | |
| NPCP-SC-OM2-48 | No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM2/250/900 | |
| NPCP-SC-OM34-120-C | No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM3/4/250/900 (120 pieces) | |
| NPCP-SC-OM34-48 | No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM3/4/250/900 | |
| NPCP-SCA-120-C | No Polish Connectors Plus, SC APC, FS, 250/900 μm including one EasyCleaver and one semi-tight buffer clamp | |
| NPCP-SCA-48 | No Polish Connectors Plus, SC APC, FS, 250 µm and 900 µm | |
| NPCP-SCA-60 | No Polish Connectors Plus, SC APC, FS, 250 µm and 900 µm | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC UPC/SM/250/900 (120 pieces) | |
| NPCP-SCU-SM-48 | No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/UPC/SM/250/900 |