

S46998-A2-R232
MAX Splice Cassette SE Tray with 1x8 splitter, black
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Sistema | MÁX. |
Tipo de bandeja de empalme | MAX Splice Tray |
Tipo de protectores de empalme | Not Available |
Dimensiones
Altura | 10 mm |
Ancho | 155 mm |
Profundidad | 105 mm |
Peso | 0,1 kg |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 30 mm |
Shipping Width | 170 mm |
Shipping Depth | 115 mm |