text.skipToContent text.skipToNavigation

FRECAP Glasfasermuffe mit MAX Faserführungs-System

Corning's FRECAP Muffe basiert auf einem Gel-Dichtungskonzept. Die Muffe macht die Installation schneller, einfacher und praktischer. Die FRECAP hat sechs unabhängige Segmente von Kabeleinführungen mit einem wiederverwendbaren Gel-Dichtungsmaterial. Es kann eine breite Palette verschiedener Kabeldurchmesser und Kabeltypen installiert werden. Das MAX Kassetten-System kann entweder mit Einzelfaser (SC) Kassetten oder mit Mehrfaser MAX Spleißkassetten oder mit einer Mischung aus beiden verwendet werden, je nach den Anforderungen des Netzwerks. Corning empfiehlt die Verwendung von SC Spleißkassetten. Für die Mehrfaser MAX Spleißkassetten werden zwei Rastpositionen benötigt, für die SC-Kassette eine. Zwei SC-Kassetten können durch eine Mehrfaser MAX Spleißkassette ersetzt werden oder umgekehrt. Zusätzliche Spleißkassetten für optische Splitter, Wassersensoren oder mechanische Spleißer sind erhältlich. Speziell für optische Splitter empfiehlt Corning die Verwendung von farbigen Spleißkassetten. Die Spleißkassetten bieten ein komplettes Fasermanagementsystem mit Überlängenspeicherung, Biegekontrolle und der Möglichkeit, die Faserrichtung zu ändern. Die Spleißkassetten können mit nummerierten und farbigen Ringen ausgestattet werden, die ein schnelles und sicheres Zugangsnetz ermöglichen.


Produits

Référence du produit Nom du produit
S46998-A19-A10 FRECAP Closure with MAX system FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-20
S46998-A19-A11 FRECAP Closure with MAX system FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-24
S46998-A19-A12 FRECAP Closure with MAX system FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-28
S46998-A19-A13 FRECAP Closure with MAX system FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-20, with extra buffer tube storage
S46998-A19-A14 FRECAP Closure with MAX system FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-24, with extra buffer tube storage
S46998-A19-A15 FRECAP Closure with MAX system FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-28, with extra buffer tube storage