text.skipToContent text.skipToNavigation

LWL-Kupplung

Corning bietet ein umfassendes Sortiment an werkseitig und vor Ort installierbaren Kupplungen in einer Vielzahl von Konfigurationen an, um die Kompatibilität mit dem verwendeten Gehäuse, der Frontblende und den Kupplungen sicherzustellen. Die Kupplungen, die eine Vielzahl von Steckertypen unterstützen, sind ideal für Kabelkonfektionäre und Fertigungsumgebungen sowie für Anschlüsse in lokalen Netzwerken (LANs) am Arbeitsplatz.

Produkte

Produktnummer Produktname
ADP-DLC0-CCARC-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OM4+/OM4/OM3, türkis
ADP-DLC0-CCARC-NLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3), türkis, kein Logo
ADP-DLC0-CCARF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, nicht kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), türkis
ADP-DLC0-CCBRC-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OM2, schwarz
ADP-DLC0-CCBRC-NLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OM2, schwarz, kein Logo
ADP-DLC0-CCBRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, nicht kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse,(OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), schwarz
ADP-DLC0-CCBRF-NLS LWL-Kupplung, LC Duplex, nicht kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), schwarz, kein Logo
ADP-DLC0-CCERF-CLS Kupplung LC Duplex (sr/jr), Kunstsfoffgehäuse, Keramikferrule, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), orange
ADP-DLC0-CCGRC-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OS2, grün
ADP-DLC0-CCGRC-NLS LWL-Kupplung, LC Duplex, reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OS2, grün, kein Logo
ADP-DLC0-CCGRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, kodiert / nicht kodiert, reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), grün
ADP-DLC0-CCKRC-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, reduzierte Flanschfläche, Keramik-Ferrule, OM1, beige
ADP-DLC0-CCKRC-NLS LWL-Kupplung, LC Duplex, reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, OM1, beige, kein Logo
ADP-DLC0-CCKRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, kodiert/nicht kodiert, reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), beige
ADP-DLC0-CCKRF-NLS Kupplung LC Duplex (sr/jr), Kunstsfoffgehäuse, Keramikferrule, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), beige, kein Logo
ADP-DLC0-CCNRC-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, reduzierte Flanschfläche, Keramik-Ferrule, Singlemode (OS2), blau
ADP-DLC0-CCNRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, nicht kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse,(OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), blau
ADP-DLC0-CCNRF-NLS LWL-Kupplung, LC Duplex, kodiert/nicht kodiert, reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), blau, kein Logo
ADP-DLC0-CCPRF-CLS Kupplung LC Duplex (sr/jr), Kunstsfoffgehäuse, Keramikferrule, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), rosa
ADP-DLC0-CCRRF-CLS Kupplung LC Duplex (sr/jr), Kunstsfoffgehäuse, Keramikferrule, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), rot
ADP-DLC0-CCSRF-CLS LWL-Kupplung LC Duplex, nicht kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse,(OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), lichtgrau
ADP-DLC0-CCVRF-CLS Kupplung LC Duplex (sr/jr), Kunstsfoffgehäuse, Keramikferrule, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), violett
ADP-DLC0-CCWRF-CLS Kupplung LC Duplex (sr/jr), Kunstsfoffgehäuse, Keramikferrule, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), weiß
ADP-DLC0-CCYRF-CLS Kupplung LC Duplex (sr/jr), Kunstsfoffgehäuse, Keramikferrule, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), gelb
ADP-DSCS-CCBFL-NLS LWL-Kupplung, ST® kompatibel zu SC Duplex,, Volle Flanschfläche, Keramik-Ferrule, OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2, schwarz
ADP-E200-CCGFL-SPS LWL-Kupplung, E2000 APC, Simplex, SM (OS2), grün, Flansch
ADP-E200-CCGRF-SPS LWL-Kupplung E2000 APC, Kunstsfoffgehäuse, Keramikhülse, reduzierte Flanschfläche, Singlemode (OS2), grün
ADP-E200-CCNRF-SPS LWL-Kupplung, E2000, Reduzierte Flanschfläche, SM (OS2), blau
ADP-FC00-MCXDH-NLS LWL-Kupplung FC, Metallgehäuse, Keramikeinsatz, einschraub.-Gehäuse, OM1/2/3/4, OS2, silber, kein Logo
ADP-FC00-MMXSF-NLS LWL-Kupplung, FC , Multimode/Singlemode (OM1/OM2/OM3/OM4, OS2), silber, kein Logo
ADP-FC00-MMXTH-NLS LWL-Kupplung, FC, einschraub.-Gehäuse, Metallhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2)
ADP-KDLC-CCARF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), türkis
ADP-KDLC-CCARF-CLX LC-Duplex-Kupplung, Keyed/Non Keyed, reduziert Flansch, Keramikeinsatz, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), türkis
ADP-KDLC-CCBRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Codiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), schwarz
ADP-KDLC-CCBRF-CLX LWL-Kupplung, LC Duplex, kodiert/nicht kodiert, reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), schwarz
ADP-KDLC-CCERF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Codiert, Reduzierte Flanschfäche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), orange
ADP-KDLC-CCERF-CLX LC-Duplex-Kupplung, Keyed/Non Keyed, reduziert Flansch, Keramikeinsatz, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), orange
ADP-KDLC-CCGRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Codiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), grün
ADP-KDLC-CCGRF-CLX LWL-Kupplung, LC-Duplex, kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), grün
ADP-KDLC-CCKRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Codiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), braun
ADP-KDLC-CCKRF-CLX LC-Duplex-Kupplung, Keyed/Non Keyed, reduziert Flansch, Keramikeinsatz, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), braun
ADP-KDLC-CCNRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, kodiert, reduzierte Flanschfläche, Keramik-Hülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), blau
ADP-KDLC-CCNRF-CLX LWL- Kupplung, LC Duplex, kodiert / nicht kodiert, reduzierte Flanschfläche, Keramik-Hülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), blau
ADP-KDLC-CCPRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Codiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), rosa
ADP-KDLC-CCPRF-CLX LWL-Kupplung, LC-Duplex, kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), rosa
ADP-KDLC-CCRRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), rot
ADP-KDLC-CCRRF-CLX LC-Duplex-Kupplung, Keyed/Non Keyed, reduziert Flansch, Keramikeinsatz, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), rot
ADP-KDLC-CCSRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), lichtgrau
ADP-KDLC-CCSRF-CLX LWL-Kupplung, LC-Duplex, kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), grün
ADP-KDLC-CCVRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Codiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), violett
ADP-KDLC-CCVRF-CLX LWL-Kupplung, LC-Duplex, kodiert/nicht kodiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), violett
ADP-KDLC-CCWRF-CLS LWL-Kupplung, LC Duplex, Codiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), weiß
ADP-KDLC-CCWRF-CLX LC-Duplex-Kupplung, Keyed/Non Keyed, reduziert Flansch, Keramikeinsatz, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), weiß
ADP-KDLC-CCYRF-CLS LWL-Kupplung, LC Dulpex, Codiert, Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), gelb
ADP-KDLC-CCYRF-CLX LC-Duplex-Kupplung, Keyed/Non Keyed, reduziert Flansch, Keramikeinsatz, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), gelb
ADP-MTP0-CNAFL-CLS Kupplung MTP®, Kunstsfoffgehäuse, OM3, türkis, flansch
ADP-MTP0-CNXRF-CLS Kupplung MTP®, Kunstsfoffgehäuse, OM3, schwarz, reduziert flansch
ADP-SC00-CCNFL-CLS LWL-Kupplung, SC , SM (OS2), blau, Flansch mit Federblech
ADP-SC00-CCNFL-NLS Kupplung SC, Kunstsfoffgehäuse, Keramikferrule, OS2, blau, kein Logo
ADP-ST00-MCXTH-NLS LWL-Kupplung ST, Metallgehäuse, Keramikeinsatz, einschraub.-Gehäuse, OM1/2/3/4, OS2, kein Logo
ADP-STSC-CCXFL-NLS LWL-Kupplung, ST® kompatibel auf SC Multimode/Singlemode (OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), schwarz, kein Logo
ADP-STSC-MCXFL-NLS LWL-Kupplung ST/SC, Metallgehäuse, Keramikferrule, Multimode/Singlemode (OM1/OM2/OM3/OM4, OS2), kein Logo