text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® UniCam®-Steckverbinder bieten eine hohe optische Leistung in einer schnellen, einfachen Lösung für die Feldkonfektionierung – ideal für Fiber-to-the-Workstation-Installationen, bei denen es auf Zeit ankommt. Dank präziser mechanischer Spleißtechnologie ermöglicht UniCam eine schnelle und kostengünstige Glasfaserinstallation. Mit dem High-Performance-Toolkit lassen sich LC-, SC- oder ST®-Steckverbinder in nur 50 Sekunden bis einer Minute installieren.

Das leichte Werkzeug und der Präzisionsspalter reduzieren menschliche Fehler und gewährleisten konsistente Anschlüsse. Das Doppelklemmen-Design des Spalters und die Go/No-Go-Rückmeldung des Werkzeugs bestätigen die korrekte Verbindung der Glasfasern. Die Installation ist einfach: abisolieren, reinigen, spalten, einrasten und crimpen. Corning garantiert die Leistung – wenn ein Stecker die Spezifikationen nicht erfüllt, wird er ersetzt.

UniCam-Steckverbinder eignen sich für alle vor Ort installierbaren Glasfaseranforderungen und senken die Gesamtkosten. Jeder Steckverbinder fungiert wie ein Mini-Pigtail mit einem werkseitig installierten Glasfaserstutzen, der über eine patentierte Spleißtechnologie ausgerichtet wird. Es ist kein Epoxidharz und kein Polieren erforderlich.

Für zusätzliche Sicherheit bietet Corning verschlüsselte LC-Steckverbinder für bis zu acht getrennte Netzwerke an. Farbcodierte Schlüssel verhindern unbefugten Zugriff und vereinfachen die Identifizierung. Verschlüsselte Steckverbinder auf beiden Seiten des Patchfelds gewährleisten abgestimmte Zugriffsrechte – Funktionen, die mit Standard-LC-Komponenten nicht realisierbar sind.


Produkte

Produktnummer Produktname
95-000-40 UniCam® Stecker, Standard-Performance, SC, 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-40-Z UniCam® Stecker, Standard-Performance, SC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-41 UniCam® Stecker, High-Performance, SC, 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-41-Z UniCam® Stecker, High-Performance, SC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-50 UniCam® Stecker, Standard-Performance, ST® compatibel , 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-50-Z UniCam® Stecker, Standard-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-51 UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-51-Z UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-99 UniCam® Stecker, High-Performance, LC, 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-99-Z UniCam® Stecker, High-Performance, LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1)
95-000-KB UniCam® Stecker, Codierter LC, 62,5 µm multimode (OM1), schwarz
95-000-KB-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), schwarz
95-000-KE UniCam® Stecker, Codierter LC, 62,5 µm multimode (OM1), orange
95-000-KE-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), orange
95-000-KG Unicam Connectors, LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Green
95-000-KG-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), grün
95-000-KN UniCam® Stecker, Codierter LC, 62,5 µm multimode (OM1), blau
95-000-KN-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), blau
95-000-KR UniCam® Stecker, Codierter LC, 62,5 µm multimode (OM1), rot
95-000-KR-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), rot
95-000-KS UniCam® Stecker, Codierter LC, 62.5 µm multimode (OM1), grau
95-000-KS-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), grau
95-000-KV UniCam® Stecker, Codierter LC, 62.5 µm multimode (OM1), violett
95-000-KV-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), violett
95-000-KY UniCam® Stecker, Codierter LC, 62.5 µm multimode (OM1), gelb
95-000-KY-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1), gelb
95-050-40 UniCam® Stecker, Standard-Performance, SC, 50 µm multimode (OM2)
95-050-40-Z UniCam® Stecker, Standard-Performance, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2)
95-050-41 UniCam® Stecker, High-Performance, SC, 50 µm multimode (OM2)
95-050-41-X UniCam® Stecker, High-Performance, SC, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible)
95-050-41-X-Z UniCam® Stecker, High-Performance, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3)
95-050-41-Z UniCam® Stecker, High-Performance, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2)
95-050-50 UniCam® Stecker, Standard-Performance, ST® compatibel , 50 µm multimode (OM2)
95-050-50-Z UniCam® Stecker, Standard-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 50 µm multimode (OM2)
95-050-51 UniCam® Stecker, High-Performance, ST® kompatibel, 50 µm multimode (OM2)
95-050-51-X UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible)
95-050-51-X-Z UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible)
95-050-51-Z UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , Großpackung, 50 µm multimode (OM2)
95-050-90 UniCam® Stecker, High-Performance, LC, 50 µm multimode (OM2)
95-050-99 UniCam® Stecker, High-Performance, LC, 50 µm multimode (OM2)
95-050-99-X UniCam® Stecker, High-Performance, LC, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible)
95-050-99-X-Z UniCam® Stecker, High-Performance, LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible)
95-050-99-Z UniCam® Stecker, High-Performance, LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2)
95-050-KB UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), schwarz
95-050-KB-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), schwarz
95-050-KE UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), orange
95-050-KE-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), orange
95-050-KG UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), grün
95-050-KG-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), grün
95-050-KN UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), blau
95-050-KN-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), blau
95-050-KR UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), rot
95-050-KR-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), rot
95-050-KS UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), grau
95-050-KS-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), grau
95-050-KV UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), violett
95-050-KV-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), violett
95-050-KY UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM2), gelb
95-050-KY-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2), gelb
95-05X-KB UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), schwarz
95-05X-KB-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), schwarz
95-05X-KE UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), orange
95-05X-KE-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), orange
95-05X-KG UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), grün
95-05X-KG-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), grün
95-05X-KN UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), blau
95-05X-KN-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), blau
95-05X-KR UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), rot
95-05X-KR-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), rot
95-05X-KS Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode (OM3 OM4), Slate
95-05X-KS-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), grau
95-05X-KV UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), violett
95-05X-KV-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), violett
95-05X-KY UniCam® Stecker, Codierter LC, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), gelb
95-05X-KY-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance), gelb
95-200-41 UniCam® Stecker, High-Performance, SC, single-mode (OS2)
95-200-41-Z UniCam® Stecker, High-Performance, SC, Großpackung, single-mode (OS2)
95-200-44 UniCam® Stecker, High-Performance, SC APC, single-mode (OS2)
95-200-44-Z UniCam® Stecker, High-Performance, SC APC, single-mode (OS2)
95-200-51 UniCam® Stecker, High-Performance, ST® kompatibel, single-mode (OS2)
95-200-51-Z UniCam® Stecker, High-Performance, ST® compatibel , Großpackung, single-mode (OS2)
95-200-94

UniCam® Stecker, LC APC, Single-mode (OS2)

95-200-94-Z UniCam® Stecker, High-Performance, LC APC, Großpackung, single-mode (OS2)
95-200-99 UniCam® Stecker, High-Performance, LC, single-mode (OS2)
95-200-99-Z UniCam® Stecker, High-Performance, LC, Großpackung, single-mode (OS2)
95-200-KB UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), schwarz
95-200-KB-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), schwarz
95-200-KE UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), orange
95-200-KE-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), orange
95-200-KG UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), grün
95-200-KG-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), grün
95-200-KN UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), blau
95-200-KN-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), blau
95-200-KR UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), rot
95-200-KR-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), rot
95-200-KS UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), grau
95-200-KS-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), grau
95-200-KV UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), violett
95-200-KV-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), violett
95-200-KY UniCam® Stecker, Codierter LC, single-mode (OS2), gelb
95-200-KY-Z UniCam® Stecker, Codierter LC, Großpackung, single-mode (OS2), gelb