text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CF

CCH Cassette  Termination and Slack Storage, empty, no splice tray, for one CCH adapter panel

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH-CF
Product Type Cassettes
Mounting Type Rack-mount,  Wall-Mountable 
Application Data Center,  Enterprise Networks 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings Meets ANSI/TIA/EIA-568A and 606 
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Design
Housing Type CCH
Ordering Information
Shipping Weight 0.5 kg
Units per Delivery 1/1
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)